IR2010S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IR2010S

200 V high-side and low-side gate driver IC with shutdown
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8.6 V
  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.6 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    65 ns
  • 伝搬遅延オン
    95 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    3 A
  • 出力電流 (Sink)
    3 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    200 V

OPN
IR2010STRPBF IR2010SPBF
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1000 1980
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY,TH
MY,TH
ウェハ製造国
TW,US
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1980
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
TW
EiceDRIVER™ 200 V high and low side Gate Driver IC with typical 3 A source and 3 A sink currents in 16 Lead SOICWB package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 14 Lead PDIP.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to 200 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • Shutdown input turns off both chan.
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Outputs in phase with inputs

利点

  • Shutdown input for both channels allows simple, fast disabling of the outputs
  • Bootstrap-capable floating channel drives the high-side switch without an isolated supply: smaller PCB area and lower BOM
  • High- and low-side gate driver gives flexible bridge control
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ