ID (@25°C) (最大)178 A
-
QG (typ @10V)43 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.8 mΩ
-
Special FeaturesCenter-Gate Dual-Side Cooling
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.7 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQE018N06NM6CGSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High performance silicon technology
- Soft-switching optimized
- Normal level gate drive
- 175°C rated
- Industrial qualification
- Source-down package variants
- Center-gate footprint, DSC
利点
- Lower conduction losses than OptiMOS™ 5
- Lower switching losses than OptiMOS™ 5
- Improved performance efficiency
- Superior power handling capability
- Robust reliable performance
- Enhanced thermal capabilities
- Simplified paralleling of MOSFETs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.