IQE013N04LM6
Active and preferred
RoHS対応

IQE013N04LM6

OptiMOS™ low-voltage power MOSFET 40V in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package with industry leading RDS(on)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE013N04LM6
IQE013N04LM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    205 A
  • IDpuls (最大)
    820 A
  • QG (typ @4.5V)
    20 nC
  • QG (typ @10V)
    41 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.9 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.35 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE013N04LM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
IQE013N04LM6 best-in-class power MOSFET Source-Down, 1.35mOhm, 40 V in a 3.3x3.3 PQFN package, minimizing the internal restrictions of PCB area requirements, enabling a more ergonomic design in power tool designs. Moving the inverter from the handle into the head minimizes the volume of the power tool motor housing while simultaneously keeping the torque of the tool at a reasonably high level for quick and easy action.

特長

  • RDS(on) – up to 25 percent
  • Superior thermal performance in RthJC
  • Optimized layout possibilities
  • Standard and Center-Gate footprint

利点

  • High current capability
  • More efficient use of PCB area
  • Highest power density and performance
  • Center-Gate for MOSFET parallelization
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ