IQE008N03LM5CGSC
Active and preferred
RoHS対応

IQE008N03LM5CGSC

OptiMOS™ 5 MOSFET 30V in PQFN 3.3x3.3 Source-Down Center Gate DSC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE008N03LM5CGSC
IQE008N03LM5CGSC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    252 A
  • IDpuls (最大)
    1008 A
  • QG (typ @10V)
    64 nC
  • QG (typ @4.5V)
    30 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.85 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE008N03LM5CGSCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The IQE008N03LM5CGSC is part of the Source-Down family with RDS(on) of 0.85 mOhm. The Source-Down technology introduces a flipped silicon die, which is positioned upside down inside the components.It offers increased thermal capability, improved power density and layout possibilities. The dual-side cooling package dissipates three times more power than the overmolded package, and is available in Standard and Center-Gate footprints.

特長

  • Major reduction in RDS(on) by up to 30%
  • Improved RthJC compared to PQFN packages
  • Standard & Center-gate footprints
  • New, optimized layout possibilities

利点

  • High power density and performance
  • Superior thermal performance
  • Efficient layout for space use
  • Simplified MOSFET parallelization
  • Improved PCB losses
  • Reduced parasitics

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ