ID (@25°C) (最大)611 A
-
QG (typ @4.5V)62 nC
-
QG (typ @10V)129 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.58 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.49 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level, Dual-Side Cooling
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.3 V~2.3 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPQFN 5x6 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQDH45N04LM6SCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Cutting edge 40 V silicon technology
- Outstanding FOMs
- Improved thermal performance
- Ultra-low parasitics
- Maximized chip/package ratio
利点
- Minimized conduction losses
- Reduced voltage overshoot
- Increased maximum current capability
- Fast switching
- Less device paralleling required
- Lowest RDS(on) on a 5x6 footprint
- Improved thermal performance
- Easy thermal management
- Best switching performance
- Industry-standard package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.