IQD063N15NM5CG
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)148 A
-
IDpuls (最大)592 A
-
QG (typ @10V)48 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.32 mΩ
-
Special FeaturesCenter-Gate
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.6 V
-
VGS(th)3.8 V
-
パッケージPQFN 5x6 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQD063N15NM5CGATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TTFN-9 | |
| パッケージ名 | PQFN 5x6 Source-Down | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TTFN-9 |
| パッケージ名 | PQFN 5x6 Source-Down |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Silicon tech OptiMOS™ 150 V with FOMs
- Source-Down package with thermal
- Source-Down with maximized chip ratio
- Source-Down in Center-Gate footprint
利点
- Minimized conduction losses
- Reduced voltage overshoot
- Increased maximum current capability
- Fast switching
- Less device paralleling required
- Center-Gate for optimal parallelization
- Lowest RDS(on) on 5x6 mm² PCB
- Enhanced thermal management
- Minimal parasitics, optimal switching
- Industry standard package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.