IQD005N04NM6SC
Active and preferred
RoHS対応

IQD005N04NM6SC

OptiMOS™ power MOSFETs 40 V normal level in PQFN 5x6 Source-Down DSC package with very low RDS(on).
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQD005N04NM6SC
IQD005N04NM6SC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    597 A
  • QG (typ @10V)
    130 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.49 mΩ
  • Special Features
    Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.8 V~2.8 V
  • VGS(th)
    2.3 V
  • パッケージ
    PQFN 5x6 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQD005N04NM6SCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The power MOSFET IQD005N04NM6SC comes with a low RDS(on) of 0,47 mOhm combined with outstanding thermal performance for easy power loss management. Moreover, with the dual-side cooling package five times more power can be dissipated compared to the overmolded package.This enables higher system efficiency and power density for a large variety of end applications.

特長

  • Cutting edge 40 V silicon technology
  • Outstanding FOMs
  • Improved thermal performance
  • Ultra-low parasitics
  • Maximized chip/package ratio

利点

  • Minimized conduction losses
  • Reduced voltage overshoot
  • Increased maximum current capability
  • Fast switching
  • Less device paralleling required
  • Lowest RDS(on) on a 5x6 footprint
  • Improved thermal performance
  • Easy thermal management
  • Best switching performance
  • Industry-standard package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ