ID (@25°C) (最大)63 A
-
IDpuls (最大)304 A
-
QG (typ @10V)145 nC
-
QG145 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)35 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)29 mΩ
-
Special FeaturesHighest cosmic radiation robustness
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO247 4-pin (asymmetric leads)
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
技術CoolMOS™ CFD7A
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPZA65R035CFD7AXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AEC-Q101 qualified
- Integrated fast body
- diode
- Ultra low Qrr
- Lowest FOM RDS(on)*Qg and RDS(on)*Eoss
- For hard and soft-switching topologies
- Kelvin-source concept for further efficiency improvement
利点
- For higher battery voltages up to 475 V
- Lower switching losses enabeling higher frequencies
- High quality and reliability
- Increased efficiency in light load and full load conditions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.