IPZA65R018CFD7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPZA65R018CFD7

650V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET with integrated fast body diode in TO-247 4-pin package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPZA65R018CFD7
IPZA65R018CFD7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    106 A
  • ID (最大)
    106 A
  • IDpuls (最大)
    495 A
  • Ptot (最大)
    446 W
  • QG (typ @10V)
    234 nC
  • QG
    234 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    18 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    18 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin (asymmetric leads)
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPZA65R018CFD7XKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s 650V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET IPZA65R018CFD7 in TO-247 4-pin package is ideally suited for resonant topologies in industrial applications, such as server, telecom, solar, and EV-charging stations, in which it enables significant efficiency improvements compared to competition.  As a successor to the CFD2 SJ MOSFET family, it comes with reduced gate charge, improved turn-off behavior, and reduced reverse recovery charge enabling highest efficiency and power density as well as additional 50V breakdown voltage.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Kelvin source
  • Kelvin source
  • increased creepage

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ