IDpuls (最大)359 A
-
QG122 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)24 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)24 mΩ
-
Special FeaturesBest price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
パッケージTO247 4-pin (asymmetric leads)
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPZA60R024CM8XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Best-in-class R DS(on)*A
- Significant reduction of losses
- Excellent commutation ruggedness
- Integrated fast body diode
- .XT interconnection
- ESD protection
利点
- Increased power density
- Ease of use and fast design-in
- Low ringing tendency
- Simplified thermal management
- Simplified portfolio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.