IPZ65R095C7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPZ65R095C7
IPZ65R095C7


製品仕様情報

  • ID (最大)
    24 A
  • ID (@25°C) (最大)
    24 A
  • IDpuls (最大)
    100 A
  • Ptot (最大)
    128 W
  • QG
    45 nC
  • QG (typ @10V)
    45 nC
  • RDS (on) (最大)
    95 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    95 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.98 K/W
  • Rth
    0.98 K/W
  • Special Features
    highest performance
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon’s CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET series is a revolutionary step forward in technology, providing the worlds’s lowest RDS(on)/package and, thanks to its low switching losses, efficiency improvements over the full load range.

特長

  • 650V voltage
  • Best-in-class R DS(on)/package
  • Low energy in output capacitance (E oss)
  • Lower gate charge Qg
  • The best track record in SJ technology

利点

  • Enhanced safety margin for SMPS & solar
  • Lowest conduction losses/package
  • Low switching losses
  • Better light load efficiency
  • Increased system power density
  • Outstanding quality and reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ