IPZ65R065C7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPZ65R065C7

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPZ65R065C7
IPZ65R065C7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    33 A
  • ID (最大)
    33 A
  • IDpuls (最大)
    145 A
  • Ptot (最大)
    171 W
  • QG (typ @10V)
    65 nC
  • QG
    65 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    65 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    65 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.73 K/W
  • Rth
    0.73 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPZ65R065C7XKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET series is a revolutionary step forward in technology, providing the worlds’s lowest RDS(on)/package and, thanks to its low switching losses, efficiency improvements over the full load range.

特長

  • 650V voltage
  • Best-in-class R DS(on)/package
  • Low energy in output capacitance (E oss)
  • Lower gate charge Qg
  • The best track record in SJ technology

利点

  • Enhanced safety margin for SMPS & solar
  • Lowest conduction losses/package
  • Low switching losses
  • Better light load efficiency
  • Increased system power density
  • Outstanding quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ