IPZ60R099C7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPZ60R099C7

CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET offers best-in-class performance in PFC and LLC topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    22 A
  • ID (@25°C) (最大)
    22 A
  • IDpuls (最大)
    83 A
  • Ptot (最大)
    110 W
  • QG
    42 nC
  • QG (typ @10V)
    42 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    99 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    99 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.135 K/W
  • Rth
    1.135 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPZ60R099C7XKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon’s 600 V and 650 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET families are designed to achieve record-level efficiency performance, with reduced losses over the whole load range in hard-switching applications.

特長

  • Reduced switching losses
  • Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
  • Increased switching frequency
  • Best R (on)*A in the market
  • Rugged body diode

利点

  • Higher frequency with no efficiency loss
  • Extended part-load efficiency
  • 50% smaller magnetic components
  • Smaller packages for same RDS(on)
  • Versatile for Hard and Soft Switching
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ