IPZ40N04S5L-7R4
新規設計非推奨
RoHS対応

IPZ40N04S5L-7R4

40 V, N-Ch, 7.4 mΩ max, Automotive MOSFET, S3O8, OptiMOS™-5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2029
  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • IDpuls (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    34 kW
  • QG (typ @10V) (最大)
    17 nC
  • QG (typ @10V)
    13 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    4.4 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • トポロジー
    Boost
  • パッケージ
    S3O8 (PG-TSDSON-8-32)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2015
  • 認定
    Automotive

OPN
IPZ40N04S5L7R4ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • OptiMOS™ power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Logic Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ