IAUZN04S7L046
Active and preferred
RoHS対応

IAUZN04S7L046

40 V, N-Ch, 4.59 mΩ, Automotive Power MOSFET, S3O8 (3x3), OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUZN04S7L046
IAUZN04S7L046
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    16 nC
  • QG (typ @10V)
    12 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.64 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~1.8 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2024
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUZN04S7L046ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 10/2024
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 10/2024
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
A high-current, low RDS(on) power MOSFET in a 3x3mm² advanced leadless package with a Cu-Clip for low package Ron and minimal stray inductance, offering high power density, low conduction losses, and optimized switching behavior, with a reduced form factor compared to traditional leaded packages, ideal for automotive applications, e.g. power distribution, body control modules, and electric motors.

特長

  • 3x3 mm² small footprint
  • 60 A high current capability
  • Available in leading-edge OptiMOS™ 7 40V
  • RDS(on) range 1.2 mΩ – 4.9 mΩ
  • Advanced leadless package
  • High avalanche capability
  • SOA ruggedness
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest power and current density
  • High thermal capacity lead-frame package
  • Reduced conduction losses
  • Optimized switching behavior
  • Reduced form factor vs traditional packages
  • JEDEC Industry standard package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ