IPTG020N13NM6
アクティブ
RoHS対応

IPTG020N13NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 135 V Normal Level in TOLG
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTG020N13NM6
IPTG020N13NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    297 A
  • QG (typ @10V)
    159 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2 mΩ
  • VDS (最大)
    135 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLG (HSOG-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPTG020N13NM6ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 6 135 V targets high-power motor-drive applications such as LEVs, e-forklifts, power and gardening tools, but also UPS applications which predominantly use 72-84 V batteries.This product effectively bridges the gap between the 120 V and 150 V MOSFETs and provides significant improvements in RDS(on) and cost, helping improve the system efficiency.

特長

  • Up to 48% lower ON-state-resistance
  • Up to 38% lower gate threshold voltage spread
  • Up to 70% reduction of reverse recovery charge (Qrr)

利点

  • System cost reduction
  • Less paralleling required
  • Reduced VDS overshoot & switching losses
  • Higher power density designs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ