ID (@25°C) (最大)311 A
-
IDpuls (最大)1244 A
-
Ptot (最大)214 W
-
QG (typ @10V)106 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.2 mΩ
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.8 V
-
バッテリー電圧24-66 V
-
パッケージTOLT (HDSOP-16)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPTC012N06NM5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLT | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLT |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Low RDS(on)
- High current rating >300 A
- Top-side cooling
- Negative stand-off
- Sn-free exposed pad
利点
- Efficiency for Extended Battery Life
- High power density
- Superior thermal performance
- Saving in cooling system
- Minimized thermal resistance to heatsink
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.