IPT60R125G7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPT60R125G7

A new SMD package using Kelvin source concept

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    20 A
  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    54 A
  • Ptot (最大)
    120 W
  • Qgd
    10 nC
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • QG
    27 nC
  • RDS (on) (最大)
    125 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    125 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.04 K/W
  • Rth
    1.04 K/W
  • Special Features
    highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TOLL
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPT60R125G7XTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
For the first time the CoolMOS™ C7 Gold superjunction MOSFET series (G7) brings together the benefits of the improved 600V CoolMOS™ C7 Gold technology, 4pin Kelvin source capability and the improved thermal properties of the TO-Leadless (TOLL) package to enable a possible SMD solution for high current hard switching topologies such as power factor correction (PFC) up to 3kW and for resonant circuits such as high end LLC.

特長

  • Best-in-class FOM R DS(on) x E oss
  • Best-in-class R DS(on) x Q G
  • Inbuilt Kelvin source pin
  • Low parasitic source inductance (~1nH)
  • MSL1 compliant, total Pb-free
  • Enables improved thermal performance R th

利点

  • Higher efficiency by C7 Gold technology
  • Fast switching due to low inductance SMD
  • Fast switching due to Kelvin source pin
  • Low R DS(on)  in small footprint
  • Improved power density due to SMD
  • Assembly cost reduction by using SMD
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ