IPT60R070CM8
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPT60R070CM8

600 V CoolMOS™ 8 power transistor
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT60R070CM8
IPT60R070CM8
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • IDpuls (最大)
    124 A
  • QG (typ @10V)
    43 nC
  • QG
    43 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    70 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    70 mΩ
  • Special Features
    Best price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.7 V~4.7 V
  • VGS(th)
    4.2 V
  • パッケージ
    TOLL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPT60R070CM8XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFETs series is the successor to the 600 V CoolMOS™ 7 MOSFET family including P7, S7, CFD7, C7 (G7) and PFD7.It comes with reduced gate charge (Qg) of 20% over CFD7, reduction in turn-off losses (Eoss) is further improved by 12% over CFD7, reverse recovery charge (Qrr) is 3% lower compared to the CFD7, as well as the lowest reverse recovery time (trr) in the market.

特長

  • Significant reduction of losses
  • Excellent commutation ruggedness
  • Integrated fast body diode
  • .XT interconnection
  • ESD protection
  • TOLL SMD package

利点

  • Increased power density
  • Ease of use and fast design-in
  • Low ringing tendency
  • Simplified thermal management
  • Simplified portfolio
  • SMT compatible

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ