IPT60R040S7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPT60R040S7

Infineon’s best price performance 600V CoolMOS™ S7 Superjunction MOSFET for low frequency switching applications in TO-Leadless (TOLL) package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT60R040S7
IPT60R040S7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    13 A
  • IDpuls (最大)
    207 A
  • Ptot (最大)
    245 W
  • QG (typ @10V)
    83 nC
  • QG
    83 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    40 mΩ
  • Special Features
    Slow switching
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TOLL
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPT60R040S7XTMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s 600V CoolMOS™ S7 Superjunction MOSFET (IPT60R040S7) in TO-Leadless (Pb-free) package features a design optimized for low conduction performance. The IPT60R040S7 boasts the best RDS(on) x price for low frequency switching applications, like active bridge rectification, inverter stages, in-rush relays, PLCs, HV DC lines, power solid state relay (SSR) and solid state circuit breakers (SSCB). This 600V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET comes with enhanced energy efficiency and lower BOM expenses.

特長

  • Low RDS(on) in SMD packages
  • Optimized for conduction performance
  • Improved thermal resistance
  • High pulse current capability
  • Kelvin-source for high current switching
  • TOLL MSL1 compliant, easy inspection

利点

  • Minimal conduction losses
  • Increase energy efficiency
  • More compact and easier designs
  • Eliminates or reduces heat sinks
  • Lower TCO or BOM Cost
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ