これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPT111N20NFD
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPT111N20NFD

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    5300 pF
  • Coss
    400 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    96 A
  • IDpuls (最大)
    384 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • Qgd
    8 nC
  • QG (typ @10V)
    65 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.1 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Rth
    0.4 K/W
  • Special Features
    Fast Diode
  • Tj 範囲
    -55 °C~175 °C
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPT111N20NFDATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon's TO-Leadless package is optimized for high current applications such as forklift, light electric vehicles (LEV), POL (point-of-load) and telecom. This package is a perfect solution for high power applications where highest efficiency, outstanding EMI behaviour as well as best thermal behaviour and space reduction are required.

特長

  • Industry‘s lowest R DS(on)
  • Highest current capability >480A
  • Low package parasitics and inductances

利点

  • Less paralleling and cooling required
  • Highest system reliability
  • System cost reduction
  • Enabling very compact design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ