IPT044N15N5
Active and preferred
RoHS対応

IPT044N15N5

OptiMOS™ 5 power MOSFET 150 V 4.4 mOhm in TOLL
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT044N15N5
IPT044N15N5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    174 A
  • ID (最大)
    174 A
  • IDpuls (最大)
    696 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    67 nC
  • QG
    67 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.4 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    4.4 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • バッテリー電圧
    72-96 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPT044N15N5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s OptiMOS™ power MOSFET in TO-Leadless package is optimized for high-current applications, such as forklifts, light electric vehicles (LEV) , power tools , point-of-loads (POL), telecom and e-fuses. Furthermore, the 60 percent smaller package size enables a very compact design. Compared to D²PAK 7-pin, TO-Leadless shows a substantial reduction in footprint of 30 percent. The 50 percent reduced height offers a significant advantage in narrow applications such as rack or blade servers.

特長

  • Highest current capability:174 A
  • Significantly reduced electromigration
  • Very low package parasitics
  • Leadless package

利点

  • Less paralleling and cooling required
  • Highest system reliability
  • Low EMI
  • Enabling very compact design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ