IPT020N10N5
Active and preferred
RoHS対応

IPT020N10N5

OptiMOS™ 5 100V power MOSFET in TO-Leadless (TOLL) package with 60% space reduction for telecom and low voltage drives applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT020N10N5
IPT020N10N5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    260 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    260 A
  • IDpuls (最大)
    1039 A
  • Ptot (最大)
    273 W
  • QG (typ @10V)
    122 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPT020N10N5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 100V industrial power MOSFET IPT020N10N5 in TO-Leadless from Infineon is the ideal choice for high switching frequencies. TO-Leadless (TOLL) package is especially designed for high current applications such as telecom power supply, POL (point-of-load), forklift and light electric vehicles (LEV). With a 60% space reduction compared to the D2PAK 7pin package, TO-Leadless (TOLL) is the perfect solution for highest efficiency, outstanding EMI behavior as well as best thermal behavior and space reduction.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • Ideal for high switching frequency
  • 44% reduction in output capacitance
  • 43% RDS(on) reduction from previous gen

利点

  • Highest system efficiency
  • Reduced switching and conduction losses
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • Low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ