IPT010N08NM5
Active and preferred
RoHS対応

IPT010N08NM5

Single N-Channel OptiMOS™ 5 power MOSFET 80V 1.05mΩ 425A in a TOLL package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT010N08NM5
IPT010N08NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    425 A
  • ID (最大)
    425 A
  • IDpuls (最大)
    1700 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • QG (typ @10V)
    178 nC
  • QG
    178 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    1.05 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • バッテリー電圧
    36-48 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPT010N08NM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE,MY
個.
在庫あり
IPT010N08NM5 OptiMOS™ 5 power MOSFET 80 V in TO-Leadless (TOLL) package, offers the industry’s lowest on-state resistance RDS(on) at both 25˚C and 175˚C, targets synchronous rectification for telecom and server power supplies. Combined with the TOLL package, IPT010N08NM5 is targeted for high-current applications (up to 425 A), such as forklifts, light electric vehicles (LEV), low voltage drives and, battery management system (BMS).

特長

  • RDS(on) at 25˚C & 175˚C
  • Low Qg & output capacitance
  • High-current rating
  • Optimized for synchronous rectification
  • Ideal for high frequency switching

利点

  • Increased power density
  • Low voltage overshoot
  • Less paralleling required
  • Highest system efficiency
  • Reduced switching andconduction losses
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ