IPQC65R040CFD7A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)64 A
-
ID (最大)64 A
-
IDpuls (最大)211 A
-
Ptot (最大)357 W
-
QG (typ @10V)97 nC
-
QG97 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)40 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)33 mΩ
-
Special FeaturesHighest cosmic radiation robustness
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージQ-DPAK bottom-side cooled
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
技術CoolMOS™ CFD7A
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPQC65R040CFD7AXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK bottom-side cooled | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK bottom-side cooled |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AEC-Q101 qualified
- For hard- and soft-switching topologies
- Intrinsic fast body diode
- Reduced parasitic source inductance
- Kelvin source pin
- High current capability
- Creepage distance of 3.2 mm for HV
利点
- Better utilization of PCB space
- Highest reliability for automotive appl.
- Optimized power loop
- Decoupling of thermals from substrate
- Enabling of higher power density designs
- Scalable for use in PFC and DC-DC stage
- Granular portfolio available
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.