ID (最大)13 A
-
ID (@25°C) (最大)13 A
-
IDpuls (最大)49 A
-
Ptot (最大)72 W
-
QG23 nC
-
QG (typ @10V)23 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)190 mΩ
-
RDS (on) (最大)190 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.73 K/W
-
Rth1.73 K/W
-
Special Featureshighest performance
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTO220
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 650V voltage
- Best-in-class R DS(on)/package
- Low energy in output capacitance (E oss)
- Lower gate charge Qg
- The best track record in SJ technology
利点
- Enhanced safety margin for SMPS & solar
- Lowest conduction losses/package
- Low switching losses
- Better light load efficiency
- Increased system power density
- Outstanding quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.