IPP65R060CFD7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPP65R060CFD7

The 650V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET with integrated fast body diode is the perfect choice for resonant high power topologies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP65R060CFD7
IPP65R060CFD7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    36 A
  • ID (最大)
    36 A
  • IDpuls (最大)
    146 A
  • Ptot (最大)
    171 W
  • QG
    68 nC
  • QG (typ @10V)
    68 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    60 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    60 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TO220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP65R060CFD7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s 650V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET IPP65R060CFD7 in a TO-220 package is ideally suited for resonant topologies in industrial applications, such as server, telecom, solar, and EV-charging stations, in which it enables significant efficiency improvements compared to competition.  As a successor to the CFD2 SJ MOSFET family, it comes with reduced gate charge, improved turn-off behavior, and reduced reverse recovery charge enabling highest efficiency and power density as well as additional 50V breakdown voltage.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ