ID (@25°C) (最大)21 A
-
ID (最大)21 A
-
IDpuls (最大)61 A
-
Ptot (最大)192 W
-
QG (typ @10V)39 nC
-
QG39 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)165 mΩ
-
RDS (on) (最大)165 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.65 K/W
-
Rth0.65 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPP60R165CPXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Lowest figure of merit R on x Q g
- Ultra low gate charge
- Extreme dv/dt rate
- Ultra low R DS(on), ultra low gate charge, very fast switching
- V th 3 V, g fs very high, internal R g very low
- High current capability
- Significant reduction of conduction and switching losses
- High power density and efficiency for superior power conversion systems
- Best-in-class price/performance ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.