IPP60R040S7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IDpuls (最大)207 A
-
QG83 nC
-
QG (typ @10V)83 nC
-
RDS (on) (最大)40 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)40 mΩ
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPP60R040S7XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Optimized for conduction performance
- Improved thermal resistance
- High pulse current capability
利点
- Minimal conduction losses
- Increase energy efficiency
- More compact and easier designs
- Eliminates or reduces heat sinks
- Lower TCO or BOM Cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.