IPP60R040C7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPP60R040C7

CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET offers best-in-class performance in PFC and LLC topologies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP60R040C7
IPP60R040C7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • ID (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    211 A
  • Ptot (最大)
    227 W
  • QG (typ @10V)
    107 nC
  • QG
    107 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    40 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.55 K/W
  • Rth
    0.55 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP60R040C7XKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon’s 600 V and 650 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET families are designed to achieve record-level efficiency performance, with reduced losses over the whole load range in hard-switching applications.

特長

  • Reduced switching losses
  • Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
  • Increased switching frequency
  • Best R (on)*A in the market
  • Rugged body diode

利点

  • Higher frequency with no efficiency loss
  • Key Efficiency Measure for All Loads
  • 50% smaller magnetic components
  • Smaller packages for same RDS(on)
  • Versatile for Hard and Soft Switching
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ