これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPP220N25NFD
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPP220N25NFD

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    5320 pF
  • Coss
    299 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    61 A
  • IDpuls (最大)
    244 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    65 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    22 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Rth
    0.5 K/W
  • Special Features
    Fast Diode
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP220N25NFDAKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
OptiMOS™ Fast Diode (FD) 200V, 250V and 300V is optimized for body diode hard commutation. These devices are the perfect choice for hard switching applications such as telecom, industrial power supplies, Class D audio amplifiers, motor control and DC-AC inverter.

特長

  • Improved hard commutation ruggedness
  • Optimized hard switching behavior
  • Industry’s lowest Rds(on), Qg and Qrr
  • RoHS compliant - halogen free

利点

  • Highest system reliability
  • System cost reduction
  • Highest efficiency and power density
  • Easy-to-design products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ