Ciss5340 pF
-
Coss297 pF
-
ID (@25°C) (最大)64 A
-
IDpuls (最大)256 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V)64 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)20 mΩ
-
Rth0.5 K/W
-
VDS (最大)250 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IPP200N25N3GXKSA1 | IPP200N25N3GAKSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | TO220 | TO220 | ||
| 梱包サイズ | 500 | 500 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN,MY
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Industry’s lowest R DS(on)
- Lowest Qg and Qgd
- Lowest FOM RoHS compliant - MSL 1 rated
利点
- Highest efficiency
- Highest Power density
- Lowest board space consumption
- Minimal device paralleling required
- System cost improvement
- Environmentally friendly
- Easy-to-design-in products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.