Ciss5000 pF
-
Coss400 pF
-
ID (@25°C) (最大)84 A
-
IDpuls (最大)336 A
-
Ptot (最大)300 W
-
QG (typ @10V)65 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)12 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.5 K/W
-
Rth0.5 K/W
-
Special FeaturesFast Diode
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPP120N20NFDAKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Improved hard commutation ruggedness
- Optimized hard switching behavior
- Industry’s lowest Rds(on), Qg and Qrr
- RoHS compliant - halogen free
利点
- Highest system reliability
- System cost reduction
- Highest efficiency and power density
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.