Ciss2900 pF
-
Coss490 pF
-
ID (@25°C) (最大)80 A
-
IDpuls (最大)320 A
-
Ptot (最大)125 W
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)5.2 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
Rth1.2 K/W
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPP052N08N5AKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Optimized for synchronous rectification
- Ideal for high switching frequency
- Output capacitance reduction of up to 44 %
- RDS(on) reduction of up to 43 % from previous generation
利点
- Highest system efficiency
- Reduced switching and conduction losses
- Less paralleling required
- Increased power density
- Low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.