IPP050N10NF2S
アクティブ
RoHS対応

IPP050N10NF2S

StrongIRFET™ 2 single N-channel power MOSFET 100 V in TO-220 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP050N10NF2S
IPP050N10NF2S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    110 A
  • IDpuls (最大)
    440 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • バッテリー電圧
    48-72 V
  • パッケージ
    TO-220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP050N10NF2SAKMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ PG-TO220-3
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO220-3
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon's StrongIRFET™ 2 power MOSFET 100 V features low RDS(on) of 5.0 mOhm, addressing a broad range of applications from low- to high-switching frequency. Compared to the previous technology the IPP050N10NF2S achieves 40 percent lower RDS(on) and over 50 percent Qg improvement.

特長

  • Availability from distribution partners
  • Excellent price/performance ratio
  • Ideal for high & low switching frequency
  • Industry standard footprint package
  • High current rating
  • Capable of wave-soldering

利点

  • Multi-vendor compatibility
  • Right-fit products
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard Pinout for Drop-In Replacement
  • Increased current carrying capability
  • Ease of manufacturing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ