IPN60R600PFD7S
Active and preferred
RoHS対応

IPN60R600PFD7S

600V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET in SOT-223 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPN60R600PFD7S
IPN60R600PFD7S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    6 A
  • ID (最大)
    6 A
  • IDpuls (最大)
    14 A
  • Ptot (最大)
    7 W
  • QG (typ @10V)
    8.5 nC
  • QG
    8.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    600 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    600 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    SOT-223-3
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPN60R600PFD7SATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The 600V CoolMOS™ PFD7 high-voltage MOSFET series sets a new benchmark in 600V superjunction (SJ) technologies, shaped by Infineon’s experience of more than 20 years in pioneering in superjunction technology innovation. The series combines best-in-class performance with state-of-the-art ease of use and features an integrated fast body diode ensuring a robust device and in turn reduced BOM for the customer.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Low cost DPak alternative
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ