IPL65R160CFD7
新規設計非推奨
RoHS対応

IPL65R160CFD7

The 650V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET with integrated fast body diode is the perfect choice for resonant high power topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPL65R160CFD7
IPL65R160CFD7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • ID (最大)
    17 A
  • IDpuls (最大)
    55 A
  • Ptot (最大)
    98 W
  • QG (typ @10V)
    28 nC
  • QG
    28 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    160 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    160 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL65R160CFD7AUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon’s 650V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET IPL65R160CFD7 in a ThinPAK 8x8 package is ideally suited for resonant topologies in industrial applications, such as server, telecom, solar, and EV-charging stations, in which it enables significant efficiency improvements compared to competition.  As a successor to the CFD2 SJ MOSFET family, it comes with reduced gate charge, improved turn-off behavior, and reduced reverse recovery charge enabling highest efficiency and power density as well as additional 50V breakdown voltage.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Enables better control
  • Kelvin source

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ