IPL65R070C7
Active and preferred
RoHS対応

IPL65R070C7

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPL65R070C7
IPL65R070C7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    28 A
  • ID (最大)
    28 A
  • IDpuls (最大)
    145 A
  • Ptot (最大)
    169 W
  • QG (typ @10V)
    64 nC
  • QG
    64 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    70 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    62 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.74 K/W
  • Rth
    0.74 K/W
  • Special Features
    highest performance
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 (最小)
    -40 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL65R070C7AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon’s CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET series is a revolutionary step forward in technology, providing the worlds’s lowest RDS(on)/package and, thanks to its low switching losses, efficiency improvements over the full load range.

特長

  • 650V voltage
  • Revolutionary best-in-class R DS(on)/package
  • Reduced energy stored in output capacitance (Eoss)
  • Lower gate charge Qg
  • Space saving through use of smaller packages or reduction of parts
  • 12 years manufacturing experience in superjunction technology

利点

  • Improved safety margin and suitable for both SMPS and solar inverter applications
  • Lowest conduction losses/package
  • Low switching losses
  • Better light load efficiency
  • Increasing power density
  • Outstanding CoolMOS™ quality
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ