これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPL60R650P6S
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPL60R650P6S

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    6.7 A
  • ID (最大)
    6.7 A
  • IDpuls (最大)
    16.5 A
  • Ptot (最大)
    56.8 W
  • QG (typ @10V)
    12 nC
  • QG
    12 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    650 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    650 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2.2 K/W
  • Rth
    2.2 K/W
  • Special Features
    price/performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 5x6
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 (最小)
    -40 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL60R650P6SATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
The new CoolMOS™ ThinPAK 5x6 is a leadless SMD package especially designed for high voltage MOSFETs. This new package has a very small footprint of 5x6mm 2 and a very low profile with only 1mm height.This significantly smaller package size in combination with its benchmark low parasitics inductances can be used as a new and effective way to decrease system solution size in power- density driven designs. The ThinPAK 5x6 package is characterized by a very low source inductance 1.6nH, as well as a similar thermal performance as DPAK.The package hence enables faster and thus more efficient switching of power MOSFETs and is easier to handle in terms of switching behavior and EMI.

特長

  • Small footprint (5x6mm²)
  • Low profile (1mm)
  • Low parasitic inductance
  • RoHS compliant
  • Halogen free mold compound

利点

  • Reduced board space consumption
  • Increased power density
  • Short commutation loop
  • Easy to use products
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ