これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPL60R199CP
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPL60R199CP

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    16.4 A
  • ID (最大)
    16.4 A
  • IDpuls (最大)
    51 A
  • Ptot (最大)
    139 W
  • QG
    32 nC
  • QG (typ @10V)
    32 nC
  • RDS (on) (最大)
    199 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    199 mΩ
  • RthJA (最大)
    45 K/W
  • RthJC (最大)
    0.9 K/W
  • Rth
    0.9 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • 動作温度 (最小)
    -40 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL60R199CPAUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest figure of merit R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • Extreme dv/dt rate
  • Ultra low R DS(on), ultra low gate charge, very fast switching
  • V th 3 V, g fs very high, internal R g very low
  • High current capability
  • Significant reduction of conduction and switching losses
  • High power density and efficiency for superior power conversion systems
  • Best-in-class price/performance ratio

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ