Ciss1199 pF
-
Coss22 pF
-
ID (最大)14 A
-
ID (@25°C) (最大)14 A
-
IDpuls (最大)51 A
-
Ptot (最大)85 W
-
Qgd9 nC
-
QG (typ @10V)28 nC
-
QG28 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)185 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)185 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.47 K/W
-
Rth1.47 K/W
-
Special FeaturesFast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージThin-PAK 8x8
-
ピン数5 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPL60R185CFD7AUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Thin-PAK 8x8 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Thin-PAK 8x8 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
- Enables high power density
- Enables better control
- Kelvin source
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.