IPL60R185C7
アクティブ
RoHS対応

IPL60R185C7

CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET offers best-in-class performance in PFC and LLC topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPL60R185C7
IPL60R185C7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13 A
  • ID (最大)
    13 A
  • IDpuls (最大)
    45 A
  • Ptot (最大)
    77 W
  • QG
    24 nC
  • QG (typ @10V)
    24 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    185 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    185 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.61 K/W
  • Rth
    1.61 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL60R185C7AUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon’s 600 V and 650 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET families are designed to achieve record-level efficiency performance, with reduced losses over the whole load range in hard-switching applications.

特長

  • Reduced switching losses
  • Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
  • Increased switching frequency
  • Best R (on)*A in the market
  • Rugged body diode

利点

  • Higher frequency with no efficiency loss
  • Key Efficiency Measure for All Loads
  • 50% smaller magnetic components
  • Smaller packages for same RDS(on)
  • Versatile for Hard and Soft Switching
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ