IPL60R065C7
Active and preferred
RoHS対応

IPL60R065C7

CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET offers best-in-class performance in PFC and LLC topologies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPL60R065C7
IPL60R065C7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    29 A
  • ID (最大)
    29 A
  • IDpuls (最大)
    135 A
  • Ptot (最大)
    180 W
  • QG (typ @10V)
    68 nC
  • QG
    68 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    65 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    65 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.69 K/W
  • Rth
    0.69 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL60R065C7AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon’s 600 V and 650 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET families are designed to achieve record-level efficiency performance, with reduced losses over the whole load range in hard-switching applications.

特長

  • Reduced switching losses
  • Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
  • Increased switching frequency
  • Best R (on)*A in the market
  • Rugged body diode

利点

  • Enhanced safety margin for SMPS & solar
  • Lowest conduction losses/package
  • Low switching losses
  • Better light load efficiency
  • Increased system power density
  • Outstanding quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ