IPI50R350CP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPI50R350CP
IPI50R350CP


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    10 A
  • ID (最大)
    10 A
  • IDpuls (最大)
    22 A
  • Ptot (最大)
    89 W
  • QG
    19 nC
  • QG (typ @10V)
    19 nC
  • RDS (on) (最大)
    350 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    350 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • Rth
    1.4 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    I2PAK (TO-262)
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest figure of merit R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • Extreme dv/dt rate
  • Ultra low R DS(on), ultra low gate charge, very fast switching
  • V th 3 V, g fs very high, internal R g very low
  • High current capability
  • Significant reduction of conduction and switching losses
  • High power density and efficiency for superior power conversion systems
  • Best-in-class price/performance ratio

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ