Ciss3600 pF
-
Coss900 pF
-
ID (@25°C) (最大)112 A
-
IDpuls (最大)448 A
-
Ptot (最大)214 W
-
Qgd10 nC
-
QG (typ @10V)49 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)7.6 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.7 K/W
-
Rth0.7 K/W
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.6 V
-
VGS(th)3.8 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPI076N15N5AKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Firm FOMgd and FOMoss with lower RDS(on)
- Lower output charge
- Ultra-low reverse recovery charge
- Increased commutation ruggedness
- Higher switching frequency possible
利点
- Reduced paralleling
- Higher power density designs
- More rugged products
- System cost reduction
- Improved EMI behavior
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.