IPG20N06S2L-35
アクティブ
RoHS対応

IPG20N06S2L-35

55 V, Dual N-Ch, 35 mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8 (5x6), OptiMOS™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPG20N06S2L-35
IPG20N06S2L-35


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    80 A
  • Ptot (最大)
    65 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    23 nC
  • QG (typ @10V)
    18 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    35 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.3 K/W
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    dual SS08 (PG-TDSON-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™
  • 極性
    N+N
  • 発売年
    2009
  • 認定
    Automotive

OPN
IPG20N06S2L35ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2030
発売開始日 11/2009
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 11/2009
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY

特長

  • Dual N-Channel - Enhancement mode
  • Logic Level
  • 150 °C operating temperature
  • Avalanche rated
  • dv/dt rated
  • Green product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • PPAP Capable Device

利点

  • Dual SSO8 for PCB Space and Cost Savings
  • Bond wire is 200um for up to 20A current
  • Larger source lead for wire bonding
  • Equal performance to DPAK, same die size
  • Exposed pad for thermal transfer
  • 2 N-Channel MOSFETs; Isolated Leadframes
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ