IPG20N04S4L-11
新規設計非推奨
RoHS対応

IPG20N04S4L-11

40 V, Dual N-Ch, 11.6 mΩ max, Automotive MOSFET, dual SSO8 (5x6), OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    80 A
  • Ptot (最大)
    41 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    26 nC
  • QG (typ @10V)
    20 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.6 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.7 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    dual SS08 (PG-TDSON-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N+N
  • 発売年
    2011
  • 認定
    Automotive

OPN
IPG20N04S4L11ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • Dual N-ch-Logic Level-Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
  • Dual Super S08 substitutes DPAKs

利点

  • Significant PCB area savings
  • System level cost reduction
  • Bond wire is 200um for up to 20A current
  • Larger source lead for wire bonding
  • Package: PG-TDSON-8-4
  • Equal performance to DPAK, same die size
  • Exposed pad for thermal transfer
  • 2 N-Channel MOSFETs; Isolated Leadframes
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ