ID (@25°C) (最大)321 A
-
IDpuls (最大)1284 A
-
Ptot (最大)357 W
-
QG (typ @10V)160 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.48 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.4 V~3.2 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージD2PAK 7pin (TO-263 7pin)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPF014N10NM8ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 非常に低いオン抵抗RDS(on)
- 高いID電流定格
- ばらつきの少ないVGS(th)
- 穏やかなボディ ダイオード回復と低Qrr
- 100%アバランシェ耐量出荷テスト対応
- 鉛フリーの端子メッキ、RoHS指令に準拠
- IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー
- J-STD-020の吸湿耐性水準 (MSL) 1適合
- Nチャネル、ノーマルレベル
利点
- 価格性能比に優れた技術
- 最小レベルの伝導損失
- 優れた電流共有
- 優れたスイッチング性能を持つソフトボディダイオード
- 使いやすさ
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.