IPDQ65R099CFD7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPDQ65R099CFD7

The 650 V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET with integrated fast body diode is the perfect choice for resonant high power topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPDQ65R099CFD7
IPDQ65R099CFD7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    29 A
  • ID (最大)
    29 A
  • IDpuls (最大)
    82 A
  • Ptot (最大)
    186 W
  • QG (typ @10V)
    39 nC
  • QG
    39 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    99 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    99 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    Q-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPDQ65R099CFD7XTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon’s 650 V CoolMOS™ CFD7 superjunction MOSFET IPDQ65R099CFD7 in a QDPAK package is ideally suited for resonant topologies in industrial applications, such as server, telecom, solar, and EV-charging stations, in which it enables significant efficiency improvements compared to competition.  As a successor to the CFD2 SJ MOSFET family, it comes with reduced gate charge, improved turn-off behavior, and reduced reverse recovery charge enabling highest efficiency and power density as well as additional 50 V breakdown voltage.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Enables better control
  • Enables perfect electrical loops

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ