IPDQ65R080CFD7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)36 A
-
ID (最大)36 A
-
IDpuls (最大)107 A
-
Ptot (最大)223 W
-
QG (typ @10V)50 nC
-
QG50 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)80 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)80 mΩ
-
Special FeaturesFast recovery diode
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPDQ65R080CFD7XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
- Enables high power density
- Enables better control
- Enables perfect electrical loops
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.